Publiko produktet
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Hanging bowl 54,4 x 36,1 cm - Weight: 17,5 kg
    Özellikler
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P2592
    • Ürün ailesiESCULAPE
    • Ürün grubuToilets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)361
    • Genişlik (mm)545
    • Derinlik (mm)364
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)17.79
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets