Publiko produktet
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    Özellikler
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P9404
    • Ürün ailesiULYSSE
    • Ürün grubuToilet Cisterns
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)690
    • Genişlik (mm)770
    • Derinlik (mm)420
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)28.58
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets