Publiko produktet
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    Özellikler
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S3003
    • Ürün ailesiMATURA 2
    • Ürün grubuToilet Cisterns
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)390
    • Genişlik (mm)645
    • Derinlik (mm)600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)33.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets