Publiko produktet
Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade
Pottorff
Arşivlendi

Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade

The FSD-343 combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-343 is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.12255
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuDampers for Air Ductwork
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-04-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıDamper
  • UNSPSC adıVentilation dampers
  • UNSPSC kodu40101504
  • Uniclass 2015 koduPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 açıklamasıFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDampers
  • OmniClass numarası23-33 29 00
  • OmniClass başlığıHVAC Dampers