Publiko produktet
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    MAREEL is a round meeting and high meeting table with a distinctive two-tone leg design. The steel legs and perforated steel shelf are available in single or two-tone colour combinations, adding a decorative accent to the workspace. Available in two heights: standard meeting height (H.750mm) and high meeting/bar height (H.1000mm), both with Ø1000mm top diameter.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.mareel-meeting-table
    • Ürün ailesiMeeting Table
    • Ürün grubuRound Meeting Table
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-05-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)750
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)1000
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeMelamin
    • Tasarım yeriTayland
    • Üretim yeriTayland
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya