Publiko produktet
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.parlay-high-meeting-table
  • Ürün ailesiMeeting Table
  • Ürün grubuHigh Meeting Table
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)950
  • Genişlik (mm)2400
  • Derinlik (mm)1100
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeMelamin
  • Tasarım yeriTayland
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya