Publiko produktet
35020 - Alpa timed shower mixer
Presto

35020 - Alpa timed shower mixer

35020 - Alpa timed shower mixer, cross-partition, 220mm

Özellikler
  • Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    Flow :

    • 6 l/min at 3 bar with integrated flow regulator
    • Water hammer prevention device

    Flow duration:

    • 20 to 35 seconds

    Hydraulic supply:

    • Inlet M G 3/4'' (20x27) for cold water, hot water, and outlet
    • Integrated NF check valves

    Material and finishing color:

    • Solid chrome-plated brass body
    • Button and casing in solid brass, machined, chrome-plated
    • Wall passage diameter G1/2, adjustable and re-cuttable by the manager
    • Mounting plate in stainless steel 304

    Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    Safety:

    • Maximum temperature limitation by adjustable stop (by the manager)

    Delivered with:

    • 2 filter seals
    • 1 through-wall control 10 to 220 mm
    • 1 single-lever mixer tap ALPA
    • 1 manual

    Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.35020
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
Afganistan
Almanya
Angola
Arjantin
Avustralya
Bahamalar
Azerbaycan
Arnavutluk
Batı Sahara
Bolivya
Fiji
Belize
Bangladeş
Avusturya
Benin
Brezilya
New Caledonia
Birleşik Devletler
Bhutan
Belçika
Botswana
Ekvador
Papua Yeni Gine
Dominik Cumhuriyeti
Birleşik Arap Emirlikleri
Beyaz Rusya
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Solomon Adaları
El Salvador
Brunei Sultanlığı
Bosna Hersek
Burundi
Fransız Guyanası
Timor-Leste
Grönland
Çin
Bulgaristan
Çad
Guyana
Vanuatu
Guatemala
Endonezya
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Kolombiya
Yeni Zelanda
Haiti
Ermenistan
Danimarka
Cibuti
Paraguay
Honduras
Filipinler
Estonya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Peru
Jamaika
Filistin
Finlandiya
Ekvator Ginesi
Şili
Kanada
Güney Kore
Fransa
Eritre
Surinam
Kostarika
Gürcistan
Hırvatistan
Esvatini̇
Uruguay
Küba
Hindistan
Hollanda
Etiyopya
Venezuela