Publiko produktet
55391 - DECK-MOUNTED MIXER SENSOR TAP
Presto

55391 - DECK-MOUNTED MIXER SENSOR TAP

55391 - PRESTO NOVA - Deck-mounted mixer sensor tap

Özellikler
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min with integrated flow limiter
    • High quality anti-limescale aerator
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17)

    > Power supply :

    • Integrated 6V CRP2 lithium battery

    > Material and colour finish :

    • Injected molded metal body and cover
    • Body: Chrome finishing
    • Top cover: Black chrome finishing

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks

    > Security :

    • Temperature limiting system to avoid any risk of scalding
    • Anti-overflow security time is set to 30 seconds
    • Anti-blocking system preventing the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 2 PEX Hoses with revolving nuts and NF check valves
    • 2 MM G 3/8" (12x17) Stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Self-adhesive sticker
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • Brass in accordance with NF EN1982, EN12164, EN12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.55391
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuTapware - Single, Mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
Afganistan
Almanya
Angola
Arjantin
Avustralya
Bahamalar
Azerbaycan
Arnavutluk
Batı Sahara
Bolivya
Fiji
Belize
Bangladeş
Avusturya
Benin
Brezilya
New Caledonia
Birleşik Devletler
Bhutan
Belçika
Botswana
Ekvador
Papua Yeni Gine
Dominik Cumhuriyeti
Birleşik Arap Emirlikleri
Beyaz Rusya
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Solomon Adaları
El Salvador
Brunei Sultanlığı
Bosna Hersek
Burundi
Fransız Guyanası
Timor-Leste
Grönland
Çin
Bulgaristan
Çad
Guyana
Vanuatu
Guatemala
Endonezya
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Kolombiya
Yeni Zelanda
Haiti
Ermenistan
Danimarka
Cibuti
Paraguay
Honduras
Filipinler
Estonya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Peru
Jamaika
Filistin
Finlandiya
Ekvator Ginesi
Şili
Kanada
Güney Kore
Fransa
Eritre
Surinam
Kostarika
Gürcistan
Hırvatistan
Esvatini̇
Uruguay
Küba
Hindistan
Hollanda
Etiyopya
Venezuela