Publiko produktet
60333 -T-bar diameter 32 mm
Presto

60333 -T-bar diameter 32 mm

60333 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - T-bar diameter 32 mm

Özellikler
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 500x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • T-model

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.60333
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuGrab bars and Support rail
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1150
  • Genişlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeStainless steel 304
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika