Publiko produktet
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

60338 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

Özellikler
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.60338
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuGrab bars and Support rail
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeStainless steel 304
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika