Publiko produktet
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

60420 - SHOWER SEAT - Hanging shower seat

Özellikler
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.60420
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBathroom Accessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)445
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)515
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika