Publiko produktet
66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap
Presto

66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap

66215 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP - PRESTO NEO S® wall-mounted tap

Özellikler
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 15 seconds ± 5 seconds

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 15 - cold water

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Dimensions:

    • 150mm projection

    > Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
    • Non-removable blue circled marker

    > Delivered with:

    • 1 Installation manual

    > Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.66215
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuTapware - Single, Mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
Afganistan
Almanya
Angola
Arjantin
Avustralya
Bahamalar
Azerbaycan
Arnavutluk
Batı Sahara
Bolivya
Fiji
Belize
Bangladeş
Avusturya
Benin
Brezilya
New Caledonia
Birleşik Devletler
Bhutan
Belçika
Botswana
Ekvador
Papua Yeni Gine
Dominik Cumhuriyeti
Birleşik Arap Emirlikleri
Beyaz Rusya
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Solomon Adaları
El Salvador
Brunei Sultanlığı
Bosna Hersek
Burundi
Fransız Guyanası
Timor-Leste
Grönland
Çin
Bulgaristan
Çad
Guyana
Vanuatu
Guatemala
Endonezya
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Kolombiya
Yeni Zelanda
Haiti
Ermenistan
Danimarka
Cibuti
Paraguay
Honduras
Filipinler
Estonya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Peru
Jamaika
Filistin
Finlandiya
Ekvator Ginesi
Şili
Kanada
Güney Kore
Fransa
Eritre
Surinam
Kostarika
Gürcistan
Hırvatistan
Esvatini̇
Uruguay
Küba
Hindistan
Hollanda
Etiyopya
Venezuela