Publiko produktet
71030 - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm
Presto

71030 - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

71030 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

Özellikler
  • > Description:

    • Wall-mounted wash trough 1200 mm
    • Wall mounting faucet compatible only

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 410 x H 350 mm
    • Backsplash L 1200 x H 150 mm
    • Weight 16 Kg

    > Delevery with:

    • Fixing elements
    • Drain plug with stainless steel grill G1" 1/2

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.71030
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuStainless Steel Sanitary ware
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)350
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Ana malzemeStainless steel 304
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
Afganistan
Almanya
Angola
Arjantin
Avustralya
Bahamalar
Azerbaycan
Arnavutluk
Batı Sahara
Bolivya
Fiji
Belize
Bangladeş
Avusturya
Benin
Brezilya
New Caledonia
Birleşik Devletler
Bhutan
Belçika
Botswana
Ekvador
Papua Yeni Gine
Dominik Cumhuriyeti
Birleşik Arap Emirlikleri
Beyaz Rusya
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Solomon Adaları
El Salvador
Brunei Sultanlığı
Bosna Hersek
Burundi
Fransız Guyanası
Timor-Leste
Grönland
Çin
Bulgaristan
Çad
Guyana
Vanuatu
Guatemala
Endonezya
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Kolombiya
Yeni Zelanda
Haiti
Ermenistan
Danimarka
Cibuti
Paraguay
Honduras
Filipinler
Estonya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Peru
Jamaika
Filistin
Finlandiya
Ekvator Ginesi
Şili
Kanada
Güney Kore
Fransa
Eritre
Surinam
Kostarika
Gürcistan
Hırvatistan
Esvatini̇
Uruguay
Küba
Hindistan
Hollanda
Etiyopya
Venezuela