Publiko produktet
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

Özellikler
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.71300
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuStainless Steel Sanitary ware
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-10-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)521
İlgili
  • Ana malzemeStainless steel 304
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)6.4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika