Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
presto/products/f4e87dcd-8bbf-446d-8d58-95b14c29269e
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
64700 PRESTO Neo Duo 15sec
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Presto
Takip et
Arşivlendi
64700 PRESTO Neo Duo 15sec
PRESTO NEO DUO SINGLE DECK-MOUNTED TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO deck-mounted tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Özellikler
Özellikler
Variants : 64700
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
PRE020056
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Washbasin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-12-20
Baskı numarası
1
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Fransa
Üretim yeri
Fransa
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
Benzer ürünler
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
İndir
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
İndir
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
İndir
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
İndir
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
İndir
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
İndir