Publiko produktet
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
    Presto
    Arşivlendi

    38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾

    Özellikler
    • Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PRE030018
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları