Publiko produktet
38122 PRESTO P50 for Panel Mounting
Presto
Arşivlendi

38122 PRESTO P50 for Panel Mounting

Özellikler
  • Variants : 38122 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PRE030019
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları