Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
presto/products/9970071a-96de-42bf-b9c7-d9153b0a124a
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
68050 PRESTO Neo Duo Mixer 15sec
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Presto
Takip et
Arşivlendi
68050 PRESTO Neo Duo Mixer 15sec
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Özellikler
Özellikler
Variants : 68050 Connexion type : 2 PEX hoses DN8 G3/8 - 350mm Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
PRE030079
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Washbasin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-12-20
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=68050
Teknik açıklama
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/68050.pdf
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Fransa
Üretim yeri
Fransa
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
Benzer ürünler
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
İndir
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
İndir
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
İndir
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
İndir
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
İndir
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
İndir