Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
presto/products/a0ba165f-b6f2-4b94-9ec2-570d9c342969
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
68054 PRESTO Neo Duo wall-mounted 15sec
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Presto
Takip et
Arşivlendi
68054 PRESTO Neo Duo wall-mounted 15sec
İndirilemiyor (dosyalar arşivlendi)
Özellikler
Özellikler
Variants : 68054 Connexion type : 2 PEX hoses DN8 G3/8 - 350mm Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
PRE030081
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Washbasin
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-12-20
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=68054
Teknik açıklama
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/68054.pdf
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Fransa
Üretim yeri
Fransa
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
Benzer ürünler
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
İndir
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
İndir
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
İndir
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
İndir
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
İndir
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
İndir