Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
prestobrandab/products/9d0133eb-af98-41a8-9150-90fa8e931a29
Ev
Kategoriler
Yangın Ürünleri
Yangın koruması
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Presto AB
Takip et
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
İndir
Özellikler
Özellikler
art. nr. 104722
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
facade-hatch-500x500-exclusive-104722
Ürün ailesi
Dry&Wet Riser
Ürün grubu
Inlet
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-02-11
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
500
Genişlik (mm)
500
Derinlik (mm)
53
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Metal
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
10.25
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yangın Ürünleri - Yangın koruması
IFC sınıflandırması
Nesne
ETIM Kodu
EG000056
ETIM Adı
Fire protection systems
Uniclass 2015 kodu
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 açıklaması
Water fire extinguishing systems
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
İndir
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
İndir
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
İndir
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
İndir
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
İndir
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
İndir