Publiko produktet
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Özellikler
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • Ürün ailesiFire Hose Reel
  • Ürün grubuFire Hose Reel type 1
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)585
  • Genişlik (mm)585
  • Derinlik (mm)240
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeKauçuk
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)15.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEG000056
  • ETIM AdıFire protection systems
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater fire extinguishing systems