Publiko produktet
100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S
Presto AB

100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design

Özellikler
  • art. nr. 100691

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 25m / 19mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fire-hose-reel-type-3-135-25m-19-s-100691
  • Ürün ailesiFire Hose Reel
  • Ürün grubuFire Hose Reel type 3
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)690
  • Genişlik (mm)690
  • Derinlik (mm)135
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeKauçuk
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)34.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEG000056
  • ETIM AdıFire protection systems
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater fire extinguishing systems

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç