Publiko produktet
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.indoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • Ürün ailesiDry&Wet Riser
  • Ürün grubuOutlet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)220
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEG000056
  • ETIM AdıFire protection systems
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater fire extinguishing systems

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç