Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
prestobrandab/products/7ad05330-c39a-4a55-bb9b-b9d7db390f94
Ev
Kategoriler
Yangın Ürünleri
Yangın koruması
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Presto AB
Takip et
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
4.2
(5 incelemeler)
Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
İndir
Özellikler
Özellikler
art. nr. 107516
Hole saw 38mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
preassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
Ürün ailesi
Wet Riser
Ürün grubu
Preassure Gauges
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-07-08
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
110
Genişlik (mm)
340
Derinlik (mm)
150
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Metal
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
2.45
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yangın Ürünleri - Yangın koruması
IFC sınıflandırması
Nesne
ETIM Kodu
EG000056
ETIM Adı
Fire protection systems
Uniclass 2015 kodu
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 açıklaması
Water fire extinguishing systems
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
İndir
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
İndir
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
İndir
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
İndir
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
İndir
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
İndir