Publiko produktet
12 Wall-Mounted Urinal Tap

12 Wall-Mounted Urinal Tap

Push single water urinal tap with chrome brass body for wall mounting. Models: 10022 - 10033 - 10632 - 10635.
Özellikler
  • *Chrome brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Press-button opening. *1/2 male inlet and outlet. *Flow rate: 5 l/min. to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Consume: 0,42l each time. *Gross weight: 0,410 kg. *Water saving: 76%.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.10022
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)64
  • Genişlik (mm)55
  • Derinlik (mm)84
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa