Publiko produktet
12 A ECO Wall-Mounted Urinal Tap

12 A ECO Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological shut off tap, for fixing on counter with chromed brass body. Models: 10706 - 10638.
Özellikler
  • *Chromed brass body with non-corrosive internal pieces. *Press-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Male inlet 1/2. *Flow rate: 5 l/min. to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Gross weight: 0,420 Kg. *Water saving: 76%.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.10706
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)60
  • Genişlik (mm)55
  • Derinlik (mm)91
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa