Publiko produktet
105 LM ECO Washbasin Tap Mixer

105 LM ECO Washbasin Tap Mixer

Ecological shut off mixer tap, for fixing on counter. Models: 10920 - 10921.
Özellikler
  • *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements, seal and washer, 350 mm flexible hose, 1/2" nut. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Handle mixer provided with color indications to change de temperature. *Flow rate: 2 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 0,860 kg. *Water saving: 77%.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.10920
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)123
  • Genişlik (mm)57
  • Derinlik (mm)155
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa