Publiko produktet
XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer

XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Non-mixer. Models: 11201 - 11212 - 11232.
Özellikler
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Constat flow: 2 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Chromed brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,777 Kg. *Saving water reduction of up to 77%.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.11201
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)135
  • Genişlik (mm)45
  • Derinlik (mm)170
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa