Publiko produktet
XT ECO UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

XT ECO UE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological shut-off urinal tap Presto XT ECO UE, for wall mounting, built-in. Models: 11708 - 11636.
Özellikler
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Soft push: easy and comfortable opening, recommended for sites with children, the elderly. *1/2 female inlet and outlet. *Flow rate: 5 l/min to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1s. *Stainless steel screws. *Gross weight: 0,481 kg. *Water saving: 76%.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.11708
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)91
  • Genişlik (mm)91
  • Derinlik (mm)75
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa