Publiko produktet
XT Wall-Mounted Toilet Tap

XT Wall-Mounted Toilet Tap

Push toilet flush valve Presto XT I for wall mounting. Models: 14209 - ABT14209.
Özellikler
  • *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Anti-sipon device incorporated. *Minimum pressure: 0,900 bar. *3/4 male inlet. *Flow: 1,5 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Gross weight: 0,790 kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.14209
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuWC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)126
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)56
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa