Publiko produktet
ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Model: 15050.
Özellikler
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Double-discharge push-button, at 3 y 6 litres to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Antisipon device incorporated. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Push-button opening. *Chromed brass body with non-corrosive internal pieces. *Compatible with Flush 1000 C. *Gross weight: 0,651 kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.15050
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuWC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)231
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)56
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa