Publiko produktet
Frame support for bars
Frame support for bars

    Frame support for bars

    Frame support for bars Model: 18493.
    Özellikler
    • Support with anchorage to the self-supporting toilet frame for fixing the support bar, specially designed for light partitioning. *Made of steel with high-resistance polyester paint coating, ready to install, supplied with fixing elements. *Simple installation, great robustness, frame height adjustment, bar support adjustment in three heights, floor fixing.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.18493
    • Ürün ailesiFrames
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)510
    • Derinlik (mm)1160
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa