Publiko produktet
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D Models: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Özellikler
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.18560
  • Ürün ailesiFrames
  • Ürün grubuWC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1185
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)84
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)15.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAudio-Video Systems
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa