Publiko produktet
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush 1000 E XL Model: 18920.
Özellikler
  • *SELF-SUPPORTING FRAME + PRESTO 1000 E XL * Flow 1.20 l / s with flow regulator. * Automatic closing: 7 ± 2s. * G1 "male inlet. * Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. * Supplied with fixing elements and connection to tap and toilet. * Recommended use pressure: 1- 5 bar. 0 Pushbutton opening.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.18920
  • Ürün ailesiFrames
  • Ürün grubuWC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-09-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1185
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)84
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)15.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa