Publiko produktet
ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE IE Built-in Wall-Mounted Toilet Tap

Built-in push ecological quite flush valve for wall mounting with nickel brass body, inox built-in box. Model: 19700.
Özellikler
  • *1" male inlet. *Soft push system. *With stopcock. *Supplied with union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Inox built-in box and plate. *Nickel brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 2,520 Kg. *Water saving: 33%. *Flow: 1,20 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Regulation system for built-in installation. *Discharge: 6 l to 3 bar.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.19700
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuWC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)88
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa