Publiko produktet
105 LM Washbasin Tap Mixer

105 LM Washbasin Tap Mixer

Timed washbasin pillar tap Presto 105 LM for fixing on counter. Models: 20920 - 20921.
Özellikler
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Push-button opening. *Chromed brass body and push-button, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 0,840 kg. *Supplied with brida, l½” and 350 mm inox flexible hose, 2 stopcock and seals. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Temperature mixing by lever.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.20920
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)123
  • Genişlik (mm)57
  • Derinlik (mm)155
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa