Publiko produktet
ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

ZIP PLUS 2.0 Shower mixer column sprayer 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Presto Ibérica ZIP Plus 2.0 21550100 - 21550300 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Özellikler
  • Tap made of brass with chrome finish. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle, 2 eccentrics from 1/2 to 3/4 and 2 trims. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.21550100
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShowers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1354
  • Genişlik (mm)290
  • Derinlik (mm)511
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)6.37
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa