Publiko produktet
510 Washbasin Tap

510 Washbasin Tap

Push pedal for 510 pillar tap. Model: 23400.
Özellikler
  • *Body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Chromed brass pedal and stainless steel plate.*Gross weight: 1,100 kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.23400
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)94
  • Genişlik (mm)96
  • Derinlik (mm)219
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa