Publiko produktet
520 Washbasin Tap

520 Washbasin Tap

Push pedal single water washbasin for Presto 520. Model: 23600.
Özellikler
  • *Nickel plated brass body and stainless steel plate. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mounting on Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate: 6l/min. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Push pedal opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 1,100 Kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.23600
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)110
  • Genişlik (mm)95
  • Derinlik (mm)220
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa