Publiko produktet
XT LI Washbasin Tap Timed

XT LI Washbasin Tap Timed

Timer washbasin tap Presto XT-LI for fixing on counter. Models: 26201 - 26212 - 26213 - 26221 - 26232 - 26233.
Özellikler
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Interchangeable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Chrome plated brass body and lever, with anticorrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements: seal, washer and nut. *Gross weight: 0,704 Kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.26201
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)131
  • Genişlik (mm)45
  • Derinlik (mm)170
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa