Publiko produktet
XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever

XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Timer washbasin tap Presto XT LI with multi-directional control lever for fixing on counter. Model: 26261.
Özellikler
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and lever a, anticorrosive internal pieces. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,802 Kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.26261
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)182
  • Genişlik (mm)45
  • Derinlik (mm)235
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa