Publiko produktet
XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed

XT Wall-Mounted Built-in Washbasin Tap Timed

Timer wall basin mixer tap for wall mounting, press button opening. Models: 26801 - 26802 - 26803 - 26804 - P2626801 - P3126801.
Özellikler
  • *One-piece mixer cartridge with brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with galvanised steel built-in box. *Supplied with 160 mm spout. *Brass plate, except inox option. *1/2 female inlet. *Automatic safety-lock: 10 ± 5s. *Flow rate: 9 l/min. *Gross weight: 1,920 kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.26801
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)237
  • Genişlik (mm)220
  • Derinlik (mm)120
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa