Publiko produktet
XT Wall-Mounted Washbasin Tap Timed multi-directional lever

XT Wall-Mounted Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Timer washbasin tap Presto XT, multi-directional control lever, for wall installation. Model: 26920.
Özellikler
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *1/2 male inlet. *Flow rate: 6 l/min. *Automatic safety-lock: 15 ± 5s. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Fross weight: 0,694 kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.26920
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)73
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)239
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa