Publiko produktet
Wall-Mounted Shower Tap (pivotable sprayer)

Wall-Mounted Shower Tap (pivotable sprayer)

Adjustable shower head with arm (wall inlet) Model: 29300.
Özellikler
  • *shower head in chromed brass. *Male inlet 1/2. *Gross weight: 0.850 Kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.29300
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)117
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)190
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa