Publiko produktet
Wall-Mounted Shower antivandal Tap

Wall-Mounted Shower antivandal Tap

Presto anti-vandal shower head for wall installation. Models: 29305 - 29100.
Özellikler
  • *Shower head in chromed brass with trim. *Male inlet 1/2. Flow: 8 l/minute with automatic regulator. *Gross weight: 0.750 kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.29305
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)99
  • Genişlik (mm)99
  • Derinlik (mm)106
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa