Publiko produktet
ARTE Wall-Mounted Shower Anti-vandal shower Tap

ARTE Wall-Mounted Shower Anti-vandal shower Tap

Presto ARTE anti-vandal shower head for wall installation. Model: 29405.
Özellikler
  • * Chrome plated brass shower head for easy installation. *Male inlet 1/2. *With automatic flow regulator at 8 l/minute.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.29405
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)78
  • Genişlik (mm)66
  • Derinlik (mm)130
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa