Publiko produktet
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Straight spout for fixing on chromed brass wall with breaker. Models: 30710 - 30600 - 30650.
Özellikler
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.30710
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)50
  • Genişlik (mm)50
  • Derinlik (mm)145
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa