Publiko produktet
27 Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

27 Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Timed water tap for recessed installation with chrome-plated brass body with inlay or flat trim. Models: 31708 - 95636.
Özellikler
  • *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow: 9 l/min to 1 bar. *Female inlet and outlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. Stainless steel screws. *Gross weight: 0.470 Kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.31708
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)91
  • Genişlik (mm)91
  • Derinlik (mm)77
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa