Publiko produktet
PD U Wall-Mounted Toilet Tap

PD U Wall-Mounted Toilet Tap

One-water timed tap for recessed installation with chrome-plated brass body with flat trim. Model: 31712.
Özellikler
  • *Opening by button. *Interchangeable head that includes the entire tap mechanism. *Embellisher and button in chromed brass, internal parts in materials resistant to corrosion and calcareous deposits. *Stainless steel screws. *Gross weight: 0.470 Kg. *Normal pulsation. Flow 6 l/min.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.31712
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuUrinal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa