Publiko produktet
AROHA Basin medium mixer

AROHA Basin medium mixer

Presto Ibérica Aroha 4605100 - 4604100 wash basin mixer chrome
Özellikler
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 55 cm long. Supplied without click clack waste.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4605100
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)222
  • Genişlik (mm)52
  • Derinlik (mm)52
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika Kuzey Amerika Avrupa